N5 - Pestillos de compresión de apertura y cierre
Los cierres de compresión Southco garantizan un cierre hermético y resistente a las vibraciones para impedir la entrada de agua y polvo en las aplicaciones más exigentes. El diseño de la manilla de elevación y giro hace que el pestillo sea fácil de identificar y accionar, entornos más desafiantes, para que los usuarios puedan trabajar de forma eficiente y protegerse mientras el pestillo protege sus equipos.

El pestillo de compresión N5 está diseñado para un manejo ergonómico, incluso en condiciones duras.
- El asa ancha es fácil de agarrar, incluso con la mano enguantada.
- Proporciona una fuerte compresión para proteger los componentes interiores.
- Ocupa muy poco espacio.
- Múltiples opciones de bloqueo, no bloqueo y accionamiento por herramienta.
- Mango de Zinc Cromado
- Mango de zinc con recubrimiento de polvo negro
- Sin bloqueo
- Bloqueo sin núcleo de bloqueo
- Bloqueo con llave
- Ranura Phillips nº 2
- Ranura ranurada
- 4 (.16) Hueco hexagonal
- 8 (.32) hueco hexagonal
Cumple con el sellado NEMA 4 / IP65
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos