H3-66-573-071
Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, Manija de bloqueo/desbloqueo, Uso con actuador lineal, Bellcore Hex-Pin Recess DIN, No Sellado, Nylon de fibra de vidrio, Negro
| Material | Nylon de fibra de vidrio |
|---|---|
| Color | Negro |
| Opción de la cerradura | Bellcore Hex-Pin Recess DIN |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Opción de cierre secundario | No |
| Tipo | Housing |
| Clase | H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil |
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.