EH-DHIZF-1638
Bisagra de tope, tamaño 51 mm, con orificios avellanados de montaje, poliamida con inserto de zinc reforzado, negro
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Color | Negro |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Butt Hinge |
| Longitud | 51.00 |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.