EH-7B-6GW6-20
Bisagra de montaje en superficie, 65 mm Size, con orificios de montaje, Retén de nylon, Negro
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Acabado | Acabado en negro |
| Color | Negro |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Serie 60 |
| Longitud | 65.00 |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.