E5-92-325-TL0-13
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar, Cazoleta enrasada, tirador tipo mariposa - Dos punto de cierre, Con cerradura, No Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Serie | Flush Cup, Low Profile |
| Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.