E5-7A-735-UU2
Cierre de panel Cuarto de vuelta, Con cerradura (sin núcleo del candado), Tirador en L, Para cierre con candado, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Candado |
| Tipo de cabeza | L-Handle |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 54.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.