E5-2-001-041
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cabeza con ranura, 14-16 mm Espesores, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Sellado | Sí |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 14.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
| Conformidad | Fire - EN45545 |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.