CN-80-3-5
Varilla CR, Asamblea de varilla
| Material | Acero inoxidable templado, Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en níquel |
| Style | Módulo de transmisión trasero A2, Eje doble |
| Clase | CN - Módulos de alineación de enganche |
Estos robustos módulos satisfacen los requerimientos de la normativa AdvancedTCA; las especificaciones de los módulos base para aplicaciones en telecomunicaciones, incluyendo las pruebas de caídas, sin componentes de soporte adicional. Y las configuraciones de cierre múltiples proporcionan a cualquier aplicación de tarjeta de circuito plug-in la posibilidad de limitar conexiones con sólo las tarjetas de cierre apropiadas.