C5-24-212
Cierre de presión, Con cerradura, 31-41 mm Espesores de la puerta 14-29 mm Espesores, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Tipo de cabeza | Cierre sin protector de polvo |
| Espesor del panel exterior | 31.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 41.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
| Tamaño | Estándar |
| Clase | C5 - Cierres de tirador y protección exterior |
El diseñado patentado, gratamente premiado, de estos cierres de tirador con protección exterior proporciona a los diseñadores una alternativa elegante para obtener un sellado constante y un fácil ajuste de cierre. Combina la capacidad de cierre y tirador en un único conjunto, con o sin cerradura y con accionamiento mediante herramienta para una mayor seguridad.