97-50-161-15

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Opción de cierre secundario
Serie Serie 50
Tipo de retén Concealed Keeper (two hole mount)
Tamaño Tamaño mediano
Style De alta resistencia
Lever Style Orejeta levantada
Clase  97 - Cierres Serie Over-Center
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.