85-78-520-16
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño grande, Hexagonal , Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Hexagonal |
| Tamaño | Large Size 85 |
| Longitud del vástago (F) | 24.50 |
| Longitud del vástago (L) | 19.80 |
| Longitud del vástago (U) | 15.90 |
| Longitud | 19.80 |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.