52-SM-1321-N-R
Tornillo cautivo miniatura, 4-40 Paso de rosca, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Liso |
| Paso de rosca | 4-40 |
| Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
| Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
| Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
| Serie | Miniatura |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 6.80 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.30 |
| Embalaje | Reel Package |
| Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.