4D-TB-65S40-K059

Tornillo cautivo, Rosca 6-32, SMT, TORX Rosca , Pomo moleteado verde

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Natural
Color Verde
Clase  Tornillo cautivo 4D

El tornillo cautivo 4D está diseñado para brindar mayor comodidad tanto al cliente como al fabricante. Los clientes disfrutan de todas las ventajas de los tornillos cautivos, como su fácil y ergonómico funcionamiento, unos puntos de contacto indicados con claridad y la eliminación de piezas pequeñas durante la extracción. 

Mientras tanto, los fabricantes pueden disfrutar de la habitual variedad de opciones de instalación y tipos de cabeza, simplificando al mismo tiempo el proceso de instalación. Los tornillos cautivos 4D con montaje en superficie cuentan con perilla autoalineable, por lo que no hay que retirar ningún tapón estabilizador después de instalarlos. Además, su mayor tolerancia permite a los fabricantes instalar varios tornillos a presión al mismo tiempo sin preocuparse de las pequeñas diferencias de altura. 

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.