4C-TS-10-2P0-K014
Tornillo cautivo, 10-32 Paso de rosca, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Moleteado, Verde
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Verde |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | 10-32 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T25/ Ranura |
| Serie | Prism |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.10 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Longitud de brida | 1.80 |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.