4C-SM-1411-N000-R
Tornillo cautivo, 4-40 Paso de rosca, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación TORX® / Ranura, Liso, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | 4-40 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T10 / Ranura |
| Serie | Prism |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 3.70 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.50 |
| Embalaje | Reel Package |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.