4C-PS-M4-3T2-K000
Tornillo cautivo, M4 x 0,7, Flotante, Combinación Phillips / Ranura, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Negro |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
| Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
| Montaje | Flotante |
| Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
| Serie | Prism |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 8.80 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 3.80 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Longitud de brida | 4.00 |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.