4C-PS-M4-2P0-K013
Tornillo cautivo, M4 x 0,7, A presión, Combinación Phillips / Ranura, Moleteado, Rojo
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Rojo |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
| Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
| Serie | Prism |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.10 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.00 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Longitud de brida | 1.80 |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.