47-81-262-50
Tornillo cautivo, M3,5 x 0,6, Remachable, Combinación TORX® / Ranura, Moleteado, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | M3,5 x 0,6 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | Remachable |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 1.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.20 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 1.80 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.40 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.