47-63-381-21
Tornillo cautivo, 8-32 Paso de rosca, A presión, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | 8-32 |
| Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 10.30 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 5.40 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.