09-13-304-26
Tornillo de rosca rápida, Tamaño pequeño, Moleteado, 3.4 mm Diámetro del taladro, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Espesor del material | 9.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.40 |
| Diámetro del taladro | 7.90 |
| Tamaño | Small Size 09 |
| Longitud | 17.10 |
| Tipo | Screw |
| Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.