The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
面板紧固拉动式门锁, 榫眼支架, Latch, 钢, 热镀锌
R2-0055-17
面板紧固拉动式门锁, 榫眼支架, Latch, 钢, 热镀锌
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
热镀锌 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
工具 |
| 安装类型 |
榫眼支架 |
| 类型 |
Stud Assembly |
| 级别 |
R2/R5 - 面板紧固拉动锁 |
索斯科的 R2 和 R5 面板紧固拉动式门锁可将大型面板拉近并连接,便于结构的快速组装。R2 和 R5 面板紧固拉动式门锁结合了操作快捷、强度卓越和安装固定的特点,是连接面板以及牢固关闭门板的成熟解决方案。只需将扳手旋转不到一周即可牢固地连接或拆卸面板以进行维修或运输。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
539
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
224
|
2025-12-11
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
25
|
2025-12-09
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|