The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6116
转舌式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
12
|
2025-12-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2025-11-18
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2025-11-13
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|