AC-11-151-11
Latch
Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
---|---|
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
Opzioni di chiusura | Chiave CH 751 (2 chiavi fornite) |
Foro di montaggio | Filettatura M6 |
Funzionamento | Diretta |
Tipo di attuatore | Oval Large Handle-Flush Mount |
Actuation Style | Punto singolo |
Class | AC – Attuatori |
Realizzati in vari modelli, questi attuatori completano il sistema di azionamento remoto Southco per chiusure rotative per impieghi leggeri, medi e gravosi basato sull’impiego di cavi. I cavi consentono l’installazione in linea o perpendicolare. L’impugnatura larga semplifica l’azionamento, mentre la sporgenza ridotta migliora l’estetica del pannello.
Scrivi la tua recensione