CR-64-0550-50
Latch
Materiale | Lega di alluminio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Class | CR - Chiusura a compressione a punti multipli per esterni |
Questo economico sistema di chiusura a punti multipli non presenta alcun compromesso in termini di stile, prestazioni o sicurezza e risulta ideale per applicazioni esterne dotate di guarnizione di tenuta. L’impugnatura a basso profilo, la flessibilità di installazione e il montaggio regolabile assicurano eleganza e affidabilità in una varietà di applicazioni nel settore delle telecomunicazioni, dell’elettronica e dell’industria in generale.
Scrivi la tua recensione