MA-01-221-02-14
Chiusura per porte a battente McCoy, Portofino con pulsante di blocco, Apertura a destra verso l’esterno, 28-37 mm Gamma spessore porte, Cromato, Ottone satinato
Finitura | Cromato |
---|---|
Tipo Nottolino | Corta |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
A tenuta | No |
Spessore OP | 28.00 |
Spessore max. pannello esterno | 37.00 |
Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
Tipo Impugnatura | Portofino con pulsante di blocco |
Finitura scodellino | Ottone satinato |
Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.
Scrivi la tua recensione