F2 - Sistemi di chiusura a punti multipli

Progettato per applicazioni interne, questo sistema di chiusura si monta all’esterno della tenuta, vicino al bordo della porta, ed esercita un’azione di leva e compressione remota occupando poco spazio. Questo sistema consente di realizzare armadi dal design elegante grazie all’uso di meccanismi di chiusura a scomparsa e maniglie a basso profilo appena visibili sulla superficie esterna dell’armadio.
F2 - Sistemi di chiusura a punti multipli
Il sistema di chiusura a punti multipli F2 Southco è espressamente progettato per soddisfare i requisiti della progettazione industriale. Il sistema è disponibile in varie lunghezze e disposizioni dei punti di chiusura per adattarsi a svariate forme e misure di armadi.
  • Il sistema completo comprende gruppo attuatore, complessivi asta e agganci – ciascuno da ordinarsi separatamente
  • I complessivi asta montati sopra e sotto l’attuatore si innestano in direzioni opposte per mantenere la porta centrata nel telaio
  • Il meccanismo a basso profilo si monta vicino al bordo della porta ed esercita una compressione lungo il bordo e sulle guarnizioni interne
  • I meccanismi di chiusura sono montati all’esterno della guarnizione e non interferiscono con le prestazioni di tenuta
  • Il sistema si innesta quando la porta è a una distanza di 15 mm dalla chiusura
  • Il rullo del gruppo dell’aggancio assicura un funzionamento scorrevole
  • Disponibile con serratura opzionale per aumentare la sicurezza dell’installazione
  • Complessivo attuatore disponibile con maniglia e con/senza serratura.
  • I complessivi asta sono disponibili in molteplici lunghezze, con posizionamento variabile dei punti di chiusura
  • Agganci disponibili per serraggi utili compresi tra 15 mm e 25 mm
  • Carico massimo di funzionamento: 100 N per il punto di chiusura, 500 N per l’intero sistema
  • Classe di infiammabilità: UL94-V0 per tutti i componenti in plastica

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando F2 - Sistemi di chiusura a punti multipli

Vedi come Griglia Lista

18 articoli

Imposta ordine discendente
  1. F2-10-875-37

    Montaggio asta

  2. F2-10-500-14

    Montaggio asta

  3. F2-10-625-25

    Montaggio asta

  4. F2-10-750-36

    Montaggio asta

  5. F2-10-875-147

    Montaggio asta

  6. F2-10-750-26

    Montaggio asta

  7. F2-10-625-15

    Montaggio asta

  8. F2-10-375-13

    Montaggio asta

per pagina