R4-EM-836-340
Chiusura elettronica a spinta rotative, Auto Re-Lock, Door and Latch Status Switch Microinterruttore, 12 Volts, Connettore senza tenuta, Foro passante, ABS plasticaa
Materiale | ABS Plastic, Acciaio, Acciaio inox, fibra di vetro in Nylon |
---|---|
Dimensione Filetto | Foro passante |
Trigger Style | Side Trigger |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Housing Configuration | Extended |
Voltage | 12 V |
Connector Options | Connettore senza tenuta |
Re-Lock Type | Auto |
Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
Le chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco offrono la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di una chiusura rotativa robusta e comprovata in un design compatto e integrato. La facile chiusura a spinta e l’apertura elettronica semplificano la transizione da chiusura meccanica a elettronica in un’ampia gamma di applicazioni.
Scrivi la tua recensione