EA-R01 - Controller senza fili con comando a distanza RF

Fornisce la capacità di blocco/sblocco, in più punti di accesso, con metodo rapido e conveniente, aggiungendo una sicurezza indispensabile ai veicoli non motorizzati. Progettato appositamente per le esigenze ambientali e di stoccaggio di furgoni, imbarcazioni marine, camper e ambulanze, l'EA-R01 emette un segnale di conferma visiva e sonora, eliminando la necessità di controllare manualmente i singoli scomparti.

EA-R01 - Controller senza fili con comando a distanza RF

L'EA-R01 utilizza un trasmettitore palmare con un ricevitore compatto in grado di resistere in ambienti critici. Il dispositivo di accesso elettronico fornisce un'archiviazione sicura e il monitoraggio dell'accesso in applicazioni per veicoli commerciali, speciali e fuoristrada.

 

  • La struttura impermeabile "in vaso" soddisfano le esigenze di condizioni meteorologiche avverse e ambienti fuoristrada
  • Due uscite di blocco da 30Amp ospitano più punti di chiusura per più scomparti bloccati da distanze fino a 30 metri.
  • Le uscite sequenziate riducono al minimo il carico sulla batteria.
  • L'elemento sonoro fornisce una conferma di chiusura tramite l'uscita luce/avvisatore acustico.
  • Programmazione del trasmettitore facile da usare, con impostazione semplice e sostituzione del trasmettitore smarrito.
  • Connessioni etichettate per una semplice configurazione del sistema.
  • Tipi di uscita e tempistica modificabili
  • Marchio del trasmettitore per colore, stile e design
  • Terzo pulsante per un'uscita aggiuntiva
  • Fino a quattro trasmettitori per unità.
  • Ricevitore impermeabile e resistente alla polvere con grado di protezione IP67
  • Uscita e funzionamento conformi alle norme FCC
  • Intervallo di temperatura: da -29C a +82C.

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando EA-R01 - Controller senza fili con comando a distanza RF

Vedi come Griglia Lista

7 articoli

Imposta ordine discendente
  1. EM-99-124

    Latch

  2. EM-99-170

    Latch

  3. EA-R01

    Latch

  4. EA-R01-201

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch

per pagina