The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 13.5mm, Cava a taglio, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
E3-59-15
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 13.5mm, Cava a taglio, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo di montaggio
Single Hole Mount
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
Standard
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
13.00
Grip - Minimum (mm)
3.20
Grip - Maximum (mm)
6.40
Camma attaccata
Si
Rotation
Type A - Turn Clockwise to Latch
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®
Dimensione
13.5mm
Progettato per garantire una chiusura rapida e sicura in applicazioni dove resistenza alle vibrazioni, tenuta e qualità sono cruciali. L’originale meccanismo di chiusura VISE ACTION® Southco si combina con numerosi modelli di corpo e testa per soddisfare qualunque requisito di installazione e applicazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2189
2024-05-09
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
548
2024-05-09
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
396
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
119
2024-05-09
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
113
2024-05-09
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
104
2024-05-06
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
80
2024-05-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
25
2024-05-09
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
20
2024-05-09
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
10
2024-05-09
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79