57-20-402-50
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Ramato |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Tipo Testa | Stile pomello |
Installazione | Weld |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 3.20 |
Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
Profilo | Standard |
MOLLA | Liscio |
Corsa | 3.10 |
Class | 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla |
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
Scrivi la tua recensione