47-13-622-55
Viti imperdibili, 1/4-20 Dimensione Filetto, A Ribadire, Testa a croce, Liscia, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 1/4-20 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | Cava a taglio n°2 |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 1.50 |
Spessore max. pannello esterno | 3.20 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 12.60 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 6.00 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione