The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Serie Miniatura, Nessuna restrizione, Zigrinato, 1.5-4.8mm Pannello, 0.8-7.1mm Serraggio, Acciaio inox, Passivato, Argentata
27-99-123-20
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Serie Miniatura, Nessuna restrizione, Zigrinato, 1.5-4.8mm Pannello, 0.8-7.1mm Serraggio, Acciaio inox, Passivato, Argentata
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
4.80
Grip - Minimum (mm)
0.80
Grip - Maximum (mm)
7.10
Profilo
Standard
Rotation
Type A - Turn Clockwise to Latch
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Misura
Serie Miniatura
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Corsa
6.30
Class
16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Dean Lewis Associates
Hayward CA
765
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
200
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
106
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
20
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
14
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
4
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521