The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
82-11-200-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Empreinte fendue
Taille
Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L)
8.80
Longueur
8.80
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3787
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1766
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1516
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
439
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
312
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
247
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
84
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
68
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
34
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
5
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811