MP - Griffmulden

MP - Griffmulden

"MP-Pulls sind mit verschiedenen Flanschformen und in verschiedenen verchromten oder vermessingten Oberflächen erhältlich, um praktisch jedes Dekor zu ergänzen. 

Der polierte Gesamtoptik und der Metallknopf vermitteln einen positiven Eindruck und ein solides Gefühl von Qualität.

  • "Wählen Sie zwischen glänzendem Chrom, satiniertem Chrom oder Messing, mit Knauf und Flansch in passenden oder ergänzenden Ausführungen.
  • Ovale, quadratische und runde Flansche sind erhältlich, um die Inneneinrichtung zu ergänzen.
  • Ergänzt "push-to-close" MP Point Latch und Kleiderhaken Zubehör
  • "Griff aus Zinkguss mit Chrom-, Messing- oder satinierter Beschichtung
  • Einfache Montage mit einer einzigen M4-Schraube (nicht mitgeliefert)
  • Vollständig oberflächenmontiert zur Anpassung an jede Plattenstärke

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MP - Griffmulden

Darstellung als Gitter Liste

34 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. No more items to load
fc3f2bc67d8581d15fe755853f427bca69ac23d7da8ee77e171a3029ab123f20 3.149.29.120
please type in at least 2 letters...
Loading...