MP - Kleiderhaken
Der schlichte und robuste Garderobenhaken wurde als Ergänzung zu den stilvollen Point Latches und Cabinet Pulls entwickelt. Er ist bündig und verfügt über einen robusten Pop-Out-Haken in verschiedenen Ausführungen und Formen, die zum Stil Ihrer Einrichtung passen.

Dank seiner stilvoller Linien, die in verschiedenen Flanschformen und mit mehreren verchromten oder vermessingten Oberflächen erhältlich sind, ergänzt der Kleiderhaken praktisch jedes Dekor
- Das stilvolle, flächenbündige Design, das in verschiedenen Formen und Metalloberflächen erhältlich ist, passt zu praktisch jeder Inneneinrichtung
- Der Kleiderhaken lässt sich bei Nichtgebrauch bündig einklappen, kann aber bei Bedarf leicht herausgezogen werden
- Einfache Bedienung - zum Lösen des Knopfes einfach den Knopf drücken, zum Verstauen den Knopf wieder bündig einschieben
- Der polierte Gesamtoptik und der Metallknopf vermitteln einen positiven Eindruck und ein solides Gefühl von Qualität.
- "Wählen Sie zwischen glänzendem Chrom, satiniertem Chrom oder Messing, mit Knauf und Flansch in passenden oder ergänzenden Ausführungen
- Ovale, quadratische und runde Flanschformen zur Ergänzung der Inneneinrichtung".
- "Kunststoffgehäuse und -deckel mit verchromtem, vermessingtem oder satiniertem Metallflansch und -knopf
- Ausrichtungslasche ermöglicht den Einbau in ein gebohrtes 1"-Rundloch mit 1/8"-Bohrung oder in ein Doppel-D-Loch
- Geeignet für eine Reihe von Plattenstärken, von 2 mm bis 25,4 mm (0,1"" bis 1,0"")"
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach:
unzutreffend