AV - Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Southco's Display-Träger mit klappbarem Doppelarm (D-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positioniermechanismen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.

AV - Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Der klappbare Doppelarm (D-Reihe) ermöglicht die Integration einer einfachen und zuverlässigen Display-Positionierung in anspruchsvollere Anwendungen. Die D-Reihe wird bereits komplett eingestellt geliefert, um die Installationszeit zu minimieren, und kann anschließend kundenspezifisch und präzise an den vom Benutzer gewünschten Bedienaufwand angepasst werden.

  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 18 Kg
  • Verschiedene Längen (auch kundenspezifische Längen)
  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)
  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 18 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AV - Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Darstellung als Gitter Liste

22 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D40-65D174-50

    Latch

  2. AV-D40-50D173-50

    Latch

  3. AV-D40-65D171-50

    Latch

  4. AV-D40-50D174-50

    Latch

  5. AV-D40-50D171-50

    Latch

  6. AV-D40-65D173-76

    Latch

  7. AV-D40-65D172-50

    Latch

  8. AV-D40-50D173-76

    Latch

  9. AV-D32-46D172-50

    Latch

  10. AV-D40-50D174-76

    Latch

  11. AV-D32-46D171-76

    Latch

  12. AV-D40-65D174-76

    Latch

  13. AV-D40-65D173-50

    Latch

  14. AV-D40-50D172-76

    Latch

  15. AV-D32-46D173-76

    Latch

  16. AV-D32-46D173-50

    Latch

  17. AV-D32-46D171-50

    Latch

  18. AV-D40-65D172-76

    Latch

  19. AV-D40-65D171-76

    Latch

  20. AV-D40-50D172-50

    Latch

  21. AV-D40-50D171-76

    Latch

  22. AV-D32-46D172-76

    Latch

  23. No more items to load
dce138fa4fc38736411b376419e10f904d7e89b7ac2936b507452dc426f4c1d1 18.223.149.135
please type in at least 2 letters...
Loading...