AV - Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Southco's Display-Träger mit klappbarem Doppelarm (D-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positioniermechanismen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.

AV - Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Der klappbare Doppelarm (D-Reihe) ermöglicht die Integration einer einfachen und zuverlässigen Display-Positionierung in anspruchsvollere Anwendungen. Die D-Reihe wird bereits komplett eingestellt geliefert, um die Installationszeit zu minimieren, und kann anschließend kundenspezifisch und präzise an den vom Benutzer gewünschten Bedienaufwand angepasst werden.

  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 18 Kg
  • Verschiedene Längen (auch kundenspezifische Längen)
  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)
  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 18 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AV - Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Darstellung als Gitter Liste

6 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D32-46D171-76

    Latch

  2. AV-D32-46D173-76

    Latch

  3. AV-D32-46D173-50

    Latch

  4. AV-D32-46D172-50

    Latch

  5. AV-D32-46D171-50

    Latch

  6. AV-D32-46D172-76

    Latch

  7. No more items to load
f793e1e13c073cb844671eb0062b24b60a66f53d5265cf4e101c2352697e262a 3.129.12.100
please type in at least 2 letters...
Loading...