AV - Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)

Die B-Reihe bietet eine einfache Montagelösung für statische Anwendungen, in denen Displays dauerhaft in einer bestimmten Position angebracht oder nur selten neu positioniert werden. Bedienaufwände können mit den im Lieferumfang enthaltenen Werkzeugen zum Lösen der Gelenke manuell eingestellt werden.
AV - Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)
  • Displays auf die gewünschte Position einstellen
  • Vollständige Montageanleitungen und Anpassungswerkzeuge im Lieferumfang
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Robuste Aluminiumkonstruktion ergänzt das Industriedesign
  • Mehrere Montageoptionen:
  • Anpassung des Bedienaufwands mit mitgeliefertem Werkzeug
  • Ausführungen mit einfachem Arm oder klappbarem Doppelarm für verschiedene Reichweiten
  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 14 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C
  • Passt zu den meisten Displays bis 35”

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AV - Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)

Darstellung als Gitter Liste

24 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-B30-10K243-76

    Latch

  3. AV-B30-10K263-50

    Latch

  4. AV-B30-23A243-50

    Latch

  5. AV-B30-10K263-76

    Latch

  6. AV-B30-40XG6-50

    Latch

  7. AV-B30-40XC6-50

    Latch

  8. AV-B30-23A243-76

    Latch

  9. AV-B30-41D263-50

    Latch

  10. AV-B30-23A243-70

    Latch

  11. AV-B30-40XG6-76

    Latch

  12. AV-B30-41D243-50

    Latch

  13. AV-B30-23A263-76

    Latch

  14. AV-B30-23A263-50

    Latch

  15. AV-B30-10K243-70

    Latch

  16. AV-B30-10K263-70

    Latch

  17. AV-B30-41D243-76

    Latch

  18. AV-B30-40XC6-76

    Latch

  19. AV-B30-40XG6-70

    Latch

  20. AV-B30-23A263-70

    Latch

  21. AV-B30-41D263-76

    Latch

  22. AV-B30-40XC6-70

    Latch

  23. AV-B30-41D263-70

    Latch

  24. AV-B30-41D243-70

    Latch

pro Seite