The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
HH – Hebelverschluss
Southco’s erfolgreiche Serie der HH Schiebedeckelverriegelungen bietet eine solide Leistung bei flachem Design und kann so in einer Vielzahl von Anwendungen mit Raumbeschränkungen eingesetzt werden. Die HH Schiebedeckelverriegelung verfügt über einen benutzerfreundlichen hochschwenkbaren Griff für eine intuitive Bedienung und einfache Installation.
Funktionen und Vorteile
Erhältliche Ausführungen
Standards und Spezifikationen
Funktionen und Vorteile Die HH Schiebedeckelverriegelung bietet eine dauerhafte Leistung und intuitive Bedienung für Server- und Telekommunikationsanwendungen.
Dünnes und starkes Design in flachem Profil
Einfache Bedienung durch hochschwenkbaren Griff
Flexible Montage mit zwei Eingriffsbohrungen erleichtert die Installation
Arretierfunktion für verbesserte Stabilität
Aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt
Erhältliche Ausführungen
Ultradünne Ausführung verfügbar
An das Industriedesign anpassbare Farben
Standards und Spezifikationen
Max. empfohlene Betriebslast an der Seite: 100 N
Lebensdauer: 300 Zyklen
RoHs-konform
UL 94V0-konform
Funktionen und Vorteile
Funktionen und Vorteile Die HH Schiebedeckelverriegelung bietet eine dauerhafte Leistung und intuitive Bedienung für Server- und Telekommunikationsanwendungen.
Dünnes und starkes Design in flachem Profil
Einfache Bedienung durch hochschwenkbaren Griff
Flexible Montage mit zwei Eingriffsbohrungen erleichtert die Installation
Arretierfunktion für verbesserte Stabilität
Aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt
Erhältliche Ausführungen
Erhältliche Ausführungen
Ultradünne Ausführung verfügbar
An das Industriedesign anpassbare Farben
Standards und Spezifikationen
Standards und Spezifikationen
Max. empfohlene Betriebslast an der Seite: 100 N
Lebensdauer: 300 Zyklen
RoHs-konform
UL 94V0-konform
Sie sehen gerade HH – Hebelverschluss
Filter
Filter
Button Material
echo __('not applicable'); ?>
Oberfläche des Griffes
echo __('not applicable'); ?>