R4-EM - „Electronic Rotary“-Verschlüsse

Der R4-EM-05 ist einfach zu installieren und zu warten und bietet den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle mit der Sicherheit eines bewährten, robusten Drehverschlusses in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Push-to-Close-Bedienung und die elektronische Betätigung vereinfachen den Zugang in einer Vielzahl von Anwendungen. Ein integrierter Sensor gibt Rückmeldung über den Status des Riegels und ein optionaler Türsensor gibt Rückmeldung über den Status der Tür.

R4-EM - „Electronic Rotary“-Verschlüsse

Ein Getriebemotor unterscheidet die R4-EM-Serie von konkurrierenden mit Magnetspulen betriebenen elektromechanischen Verschlüssen. Er hat einen niedrigeren Strombedarf und weist eine höhere Belastbarkeit auf.

  • Das bewährte „Rotary“-Verschlussdesign bietet lang anhaltenden, vandalismussicheren Schutz.
  • Das kompakte Verschlussgehäuse zeichnet sich durch minimalen Raumbedarf aus und sorgt für saubere, verdeckte Außenflächen.
  • 12–24-V-Gleichstrombetrieb und 2-Leiter- oder 3-Leiter-Eingangsoptionen sowie die Möglichkeit, mehrere Eingangssignale zu verarbeiten, bieten Vielseitigkeit bei der Installation und Integration in neue oder bestehende Zugangskontrollsysteme.
  • Akzeptiert Signale von verschiedenen Arten von Zugangskontrollsystemen, einschließlich drahtlosen RF-Schlüsselanhängern oder RFID-Karten, numerischen Tastaturen, biometrischen Geräten oder Computer-/Netzwerksteuerungssystemen.
  • Eine integrierte Lösung und einfache Zwei-Schrauben-Montage ermöglichen niedrige Installationskosten.
  • Eine komfortable mechanische Notöffnung ermöglicht die manuelle öffnung bei Stromausfall.
  • Verdeckte Zweilochmontage.
  • Die Version mit zeitverzögerter Wiederverriegelung bietet Flexibilität bei der Steuerung der Entriegelungszeit.
  • Optional interner Mikroschalter für ein Output-Signal zum Verschlussstatus (geöffnet/geschlossen).
  • Wahlweise mit einem standardmäßig abgedichteten Stecker, einem nicht abgedichteten Stecker oder ohne Stecker verfügbar.
  • Ausführungen zum öffnen mit Auswurffeder oder zum öffnen durch Ziehen zur Erfüllung verschiedener anwendungsspezifischer Sicherheitsanforderungen.
  • Optionaler, integrierter magnetischer Reedschalter-Sensor am Auslöser für den korrekten Verschlussstatus (offen/geschlossen).
  • Außengehäuse aus korrosionsbeständigem beschichtetem Stahl und Edelstahl für die Außenanwendung.
  • Leichte Ausführung in Kunststoff für Einsatzbereiche mit geringer Beanspruchung.
  • Optional erweitertes Gehäuse für eine verbesserte Sicherheit.
  • Mechanische Notöffnung mit Montageoptionen an der hinteren Fassung oder an der Seite.
  • Elektronisches, gemäß dem IP65-Standard abgedichtetes Betätigungselement.

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade R4-EM - „Electronic Rotary“-Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-24 von 202

In absteigender Reihenfolge
pro Seite