N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage

Das N6 Edelstahlscharnier zeichnet sich durch höchste Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen aus. Das N6 Scharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sodass für jedes Anwendungsdesign das Passende dabei ist. Es ist in 304- oder 316-Edelstahl mit einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht.

N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage

Die Bauweise ausschließlich in Edelstahl ermöglicht eine beständige Leistung unter korrosiven Umgebungsbedingungen. Ausführungen mit Kopfmontage erleichtern die Installation.

  • Gestanzte Scharniere
  • Optional kann eine Hochglanzveredelung gewählt werden, um den Stil der Anwendung zu ergänzen
  • Zahlreiche Optionen für Größe und Ausführung des Scharnierblatts
  • Verdeckte Scharniere mit komfortabler Kopfmontage verbergen die Montagehardware
  • Sechs verschiedene Größen
  • Kostengünstige gestanzte Scharniere in 304 SS und 316 SS
  • Optional selbstklebende Abdeckungen in 316 SS mit Hochglanzveredelung

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 60

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite