Southco's Display-Träger zum Neigen und Schwenken (K-Reihe) verfügt über Neige- und Schwenkfunktionen, sodass er mit minimalem Bedienaufwand in verschiedensten Neigewinkeln positioniert werden kann. Die K-Reihe ermöglicht eine verlässliche, präzise und spielfreie Display-Positionierung und sorgt durch die hohe Präzision der Fügestellen für einen sicheren Halt. Nach der Positionierung bleibt das Display ohne weiteres Nachziehen, Lockern oder sonstige Wartung sicher in Position. Ein getesteter, wiederholbarer Betriebszyklus garantiert eine zuverlässige Langzeitnutzung.

Die K-Reihe erweitert Southco's Angebot an Display-Trägern um eine Version für Kunden, die nur Neige- und Schwenkfunktionen benötigen. Die K-Reihe ermöglicht die Integration einer einfachen und zuverlässigen Display-Positionierung sowohl in Standardanwendungen als auch in anspruchsvolleren Einsatzbereichen.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen