91 - Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.
![91 - Spannhakenverschlüsse 91 - Spannhakenverschlüsse](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/91-Under-Center-Series-Latches-968x432.jpg)
Die vielfältigen Optionen bei dieser Verschlußausführung bieten eine riesige Auswahl an flexiblen Installationsmaßen und Einstellbarkeit des Haltebereichs, aber auch die Fähigkeit, alle Montageteile und Verriegelungsfunktionen unter dem Griff zu verstecken.
- Verschlußmechanismus mit 8 mm (0.31") Anzugskraft? bei Betätigung
- Automatische Ausstoßfunktion läßt den Haken aus dem Schließwinkel springen, wenn der Verschlußgriff geöffnet wird.
- Gewindeeinstellung erlaubt bei einer Installationskonfiguration bis zu 24 mm (0.95") Haltebereichverstellung.
- Verdeckte und offene Arten der Verschlußbasis und Schließwinkelausführung bieten eine große Vielzahl an optionalen Installationsmaßen.
- Verdeckte Montagearten verbergen die Montageelemente und sorgen so für sauberes Aussehen und verkürzte Verschlußlänge.
- Offene Montage bietet zusätzliche Festigkeit.
- Vielfältige Material- und Oberflächenoptionen
- Erhältlich mit Sicherungsfeder als zsätzliche Sicherheitsoption gegen ungewolltes Öffnen
- Erhältlich mit optionaler Öse zur Sperre mit Vorhängeschloß.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und glänzendem oder schwarzem, rostfreiem Stahl
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: