ST-10A2-285FT-53
Cerniera a coppia costante, Asymmetric, Coppia in avanti 2.85 N-m, Coppia invertita 2.25 N-m, Rivetto/ Vite (foro passante), Lega di zinco, Nero
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Finitura Nera |
Colore | Nero |
Coppia in avanti | 2.85 |
Coppia invertita | 2.25 |
Torque Type | Asymmetric |
Installazione | Rivetto/Vite |
Serie | Frizione costante |
Counterbalanced | No |
Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.
Scrivi la tua recensione