The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
chiusura a compressione a punti multipli attuatore, Comando a chiave esagonale (e guarnizione O-ring), Lega di zinco, Nero
M3-30
chiusura a compressione a punti multipli attuatore, Comando a chiave esagonale (e guarnizione O-ring), Lega di zinco, Nero
Specificazioni
Tipo di attuatore
Comando a chiave esagonale (e guarnizione O-ring)
Class
M3 - Sistemi di chiusura a compressione a punti multipli
Il sistema M3 utilizza vari meccanismi di chiusura sopra il punto morto per ottimizzare la compressione e distribuirla uniformemente lungo il bordo della porta. Disponibile con varie design di maniglie eleganti e a filo, questo sistema può essere installato per soddisfare gli standard di tenuta ambientale o EMC.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
298
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Dean Lewis Associates
Hayward CA
32
2025-12-04
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
9
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
9
2025-12-02
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
6
2025-12-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2025-12-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0