The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Cerniera con montaggio in superficie, Misura 40 mm, Rivetto/Vite, Rondella di ritegno in Nailon,
EH-6A-5V5-20
Cerniera con montaggio in superficie, Misura 40 mm, Rivetto/Vite, Rondella di ritegno in Nailon,
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Colore
Nero
Installazione
Rivetto/Vite
Serie
Serie 20
Class
EH – Cerniere con montaggio in superficie
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
799
2024-07-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
641
2024-07-08
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
273
2024-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
162
2024-07-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
80
2024-07-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
30
2024-07-11
info@sh-cico.com
86-021-54900086
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
20
2024-07-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-07-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0