E6-10-430RC-50
Cerniera a coppia costante, Asi mmetrico, 2.033 N⋅m Coppia in avanti, 3.389 N⋅m Coppia invertita, Misura grande, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Coppia in avanti | 2.03 |
Coppia invertita | 3.39 |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Torque Type | Asymmetric |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
Installazione | Rivetto/Vite |
Serie | Frizione costante |
Misura | Misura grande |
Class | E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta |
La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.
Scrivi la tua recensione