The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Misura grande, 2.2-2.4 mm Spessore del pannello, 6.3-6.5 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
A3-99-122-12
Chiusura a spinta a vista, Misura grande, 2.2-2.4 mm Spessore del pannello, 6.3-6.5 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
ABS
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
2.20
Spessore max. pannello esterno
2.40
Grip - Minimum (mm)
6.30
Grip - Maximum (mm)
6.50
Profilo
Basso profilo
Misura
Misura grande
Class
A3 - Chiusure per porte scorrevoli
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
640
2024-07-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
482
2024-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
399
2024-07-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
243
2024-07-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
20
2024-07-11
info@sh-cico.com
86-021-54900086
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
17
2024-07-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
11
2024-07-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
8
2024-07-25
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2024-07-19
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
5
2024-07-22
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-07-03
info@marek.eu
+420 541 420 811