The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio, Zincato, cromato lucido
91-562-07
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
aggancio secondario
Tipo di montaggio
Exposed Mount
Misura
Medium Size, 500 Series
Class
91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto
Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1379
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
996
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
878
2024-06-24
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
671
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
560
2024-06-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
308
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
88
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
50
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
25
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940