The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio inox, Naturale
91-522-52
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio inox, Naturale
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
aggancio secondario
Tipo di montaggio
A scomparsa
Misura
Medium Size, 500 Series
Class
91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto
Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8239
2024-05-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
586
2024-05-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
289
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
223
2024-05-29
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
142
2024-05-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
117
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
99
2024-05-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
65
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
57
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
53
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
26
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
4
2024-05-20
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622